Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti assiali a sfere

Cuscinetti assiali a sfere a doppio effetto
I cuscinetti assiali a sfere SKF vengono prodotti nelle versioni a semplice (fig. 1) o doppio effetto (fig. 2). Sono stati concepiti per consentire solamente i carichi assiali e non devono essere sottoposti a carichi radiali di nessuna natura.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Scomponibili e intercambiabili
    I componenti scomponibili dei cuscinetti assiali a sfere SKF sono intercambiabili (fig. 3, fig. 4). Questa caratteristica consente di semplificare le procedure di montaggio e smontaggio, ispezione e manutenzione.
  • Disallineamento iniziale
    I cuscinetti con una o più ralle esterne sferiche (fig. 5) possono sopportare il disallineamento iniziale.
  • Accoppiamento con interferenza
    Le ralle interne sono dotate di foro rettificato per consentire l'accoppiamento con interferenza. Il foro della ralla esterna è ottenuto di tornitura ed è sempre più largo di quello della ralla interna.
Oltre ai cuscinetti illustrati in questa sezione, SKF fornisce cuscinetti assiali a sfere per requisiti applicativi speciali. Questa gamma comprende:
SKF logo