Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti Y (unità cuscinetto)

I cuscinetti Y sono stati concepiti sulla base dei cuscinetti radiali a sfere schermati delle serie 62 e 63, ma sono dotati di anello esterno convesso e, nella maggior parte delle versioni, di anello interno maggiorato con un determinato dispositivo di fissaggio, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Caratteristiche, vantaggi e relative applicazioni

Caratteristiche di prodotto
  • Concepiti per garantire procedure di montaggio rapide, semplici e sicure
  • Schermati, ingrassati e pronti al montaggio
  • Disponibili soluzioni con tenute multiple
  • Disponibili varianti esenti da manutenzione
  • Disponibili in diversi design, materiali e dimensioni
  • Disponibili con grassi standard e approvati per il settore alimentare
  • In conformità alla ISO
Vantaggi per l'utente
  • Aumento della produttività
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Impatto ambientale ridotto
  • Lunga durata operativa
  • Riduzione dei livelli di rumorosità e vibrazione
  • Sostituzione rapida, facile e sicura
Applicazioni
Data la loro versatilità ed economicità, le unità Y sono tipicamente utilizzate nelle seguenti applicazioni:
  • Macchinari del settore agricolo
  • Settore alimentare, bevande e confezionamento
  • Sistemi di trasporto
  • Sistemi di movimentazione materiali
  • Macchinari del settore tessile
  • Ventole industriali
  • Macchinari speciali (ad esempio autolavaggi, attrezzature fitness, go-kart)

Design e varianti dei cuscinetti Y

Unità cuscinetto Y

I cuscinetti Y sono disponibili sia singolarmente che come unità. Le unità Y prevedono supporto, cuscinetto e tenuta, preassemblati e ingrassati in produzione. Queste unità pronte al montaggio possono sopportare disallineamenti iniziali di moderata entità (Demo), ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale dell'albero. 

I cuscinetti e le unità Y offrono una soluzione semplice ed economica, in grado di garantire molteplici vantaggi. Per ulteriori informazioni sui cuscinetti Y, fare riferimento a:

Novità per il mercato

SKF logo