Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Accessori per cuscinetti

A integrazione della gamma di cuscinetti, la SKF offre anche un vasto assortimento di accessori come bussole di trazione, bussole di pressione e ghiere di bloccaggio.
Le bussole di trazione e di pressione si utilizzano per vincolare cuscinetti con foro conico su alberi lisci o a gradini. Queste bussole facilitano le procedure di montaggio e smontaggio dei cuscinetti e spesso semplificano la progettazione delle disposizioni.
Le ghiere di bloccaggio si utilizzano per vincolare i cuscinetti o altri componenti su alberi o bussole di trazione e per facilitare le procedure di montaggio e smontaggio. La SKF offre una vasta gamma di ghiere di bloccaggio. Le ghiere della SKF sono facili da montare, non danneggiano l'albero e realizzano un'efficiente funzione di bloccaggio.
Le tenute e gli alloggiamenti per cuscinetti sono trattati in sezioni separate. In questa sezione sono descritti accessori come le bussole e le ghiere di bloccaggio utilizzate per fissare i cuscinetti in posizione sull'albero.

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

Lock nuts

Lock nuts are used to locate bearings and other components onto a shaft or adapter sleeve and facilitate mounting and dismounting. SKF supplies a wide assortment of lock nuts. SKF lock nuts are easy to install, do not damage the shaft and provide effective locking.
SKF logo