Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Ghiere di bloccaggio

Ghiere di bloccaggio

Le ghiere di bloccaggio si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Inoltre, si possono utilizzare per montare cuscinetti con foro conico su sedi coniche e bussole di trazione e per smontare cuscinetti da bussole di pressione.

Ghiere di bloccaggio
  • sono spesso utilizzate per fissare ingranaggi, pulegge a cinghia e altri componenti macchina
  • devono essere serrate per evitare l'allentamento accidentale, mediante
    • dispositivi di bloccaggio che impegnano una sede per chiavetta sull'albero o una scanalatura per chiavetta nella bussola di trazione, oppure
    • il dispositivo di bloccaggio integrato nella ghiera
Per scegliere o sostituire una ghiera di bloccaggio, si devono tenere in considerazione una serie di fattori. Tali fattori comprendono anche i seguenti:
  • Spazio radiale e assiale
  • Rotazione dell'albero, in una o entrambe le direzioni
  • Carichi assiali
  • Comportamento dinamico dell'applicazione
  • Costi e tempi di fermo per realizzare le sedi per chiavette negli alberi rispetto a quelli per altri metodi di fissaggio
  • Semplicità e frequenza di montaggio e smontaggio
  • Precisione
Design e varianti

Ghiere di bloccaggio industriali SKF (tabella 1)

Ghiere di bloccaggio con fissaggio integrato

  • Ghiere di bloccaggio KMK metriche con dispositivo di bloccaggio integrato
  • Ghiere di bloccaggio KMFE metriche con vite di bloccaggio
Ghiere di bloccaggio che richiedono una sede per chiavetta
  • KM, KML, HM .. Ghiere di bloccaggio T metriche con fissaggio mediante rosetta di sicurezza
  • Ghiere di bloccaggio HM(E) metriche con fissaggio mediante graffa di bloccaggio
  • Ghiere di bloccaggio N e AN in pollici con fissaggio mediante rosette di sicurezza
  • Ghiere di bloccaggio N e AN in pollici con fissaggio mediante piastra di bloccaggio

Ghiere di bloccaggio di precisione SKF (tabella 2)

  • Ghiere di precisione KMT e KMTA con grani di fissaggio
  • Ghiere di bloccaggio di precisione KMD con viti di fissaggio assiali

Le ghiere con sistema di bloccaggio integrato consentono di ridurre i costi per l'albero, poiché non sono necessarie sedi per chiavette. Il montaggio risulta più rapido e semplice, perché non è richiesto alcun dispositivo di bloccaggio separato. Tuttavia, la coppia di allentamento di queste ghiere richiede maggiore attenzione. Per informazioni sulla coppia di allentamento, fare riferimento alle sezioni sui dati di prodotto delle diverse serie di ghiere.

Le ghiere di bloccaggio di SKF si possono assicurare sull'albero in numerosi modi differenti. Le ghiere presentate qui sono l'assortimento base di SKF. Su richiesta, si possono fornire ghiere con meccanismi di bloccaggio differenti. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alla SKF.

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

SKF logo