Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Bussole di pressione

Le bussole di pressione si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini (fig. 1). La bussola viene spinta nel foro dell'anello interno del cuscinetto appoggiato contro uno spallamento dell'albero o un componente fisso simile. La bussola viene vincolata sull’albero da una ghiera oppure da una piastra d'estremità. Le ghiere della serie KM o HM (→ Ghiere di bloccaggio) con relativo dispositivo di bloccaggio sono idonee. Queste ghiere di bloccaggio non sono fornite con le bussole e e devono essere ordinate separatamente. Le piastre di estremità non sono prodotte da SKF.
Le ghiere appropriate per agevolare il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti su bussole e quelle richieste per smontare le bussole di pressione:
SKF consiglia di utilizzare una ghiera idraulica (fig. 2), per spingere le bussole di pressione nel foro del cuscinetto, poiché è necessaria una forza di notevole entità per superare l'attrito tra cuscinetto, bussola e albero.
SKF logo