Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Supporti flangiati serie FNL

I supporti serie FNL sono componenti macchina di provata efficienza che offrono una soluzione semplice e affidabile per le applicazioni senza struttura orizzontale. Consentono di sfruttare appieno la durata di esercizio nominale dei cuscinetti che incorporano con requisiti ridotti per la manutenzione.
Tipi di cuscinetti
  • Cuscinetti orientabili a sfere
  • Cuscinetti orientabili a rulli
  • Cuscinetti toroidali a rulli CARB 

Serie dimensionali dei cuscinetti

  • 02, 22

Gamma dei diametri dell'albero

  • da 20 a 100 mm

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

  • Albero liscio con cuscinetti su bussola di trazione

Tenute

  • Doppio labbro

Lubrificazione

  • Grasso

Materiali

  • Ghisa grigia

Montaggio

  • Montaggio a tre bulloni
  • Montaggio a quattro bulloni

Conformità agli standard

  • Non standardizzato

Supersedes

  • 7225(00)
SKF logo