Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Supporti monoblocco doppi, serie PD

I supporti monoblocco doppi SKF sono stati originariamente sviluppati per gli alberi dei ventilatori con girante sporgente, ma sono idonei anche per altre applicazioni con una simile disposizione albero.

Rispetto a una disposizione albero convenzionale, in cui due cuscinetti orientabili sono montati in due supporti ritti separati, i supporti monoblocco doppi offrono molti vantaggi, inclusi un funzionamento più silenzioso e una maggiore precisione di rotazione.

I supporti monoblocco doppi della serie PD posso anche essere forniti come unità pronte al montaggio.

Tipi di cuscinetti
  • Cuscinetti radiali a una corona di sfere
  • Cuscinetti obliqui a una corona di sfere
  • Cuscinetti a una corona di rulli cilindrici

Serie dimensionali dei cuscinetti

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Gamma dei diametri dell'albero

  • da 25 a 120 mm

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

  • Su un albero a gradini con cuscinetti su una sede cilindrica

Tenute

  • Strisce in feltro
  • V-ring

Lubrificazione

  • Grasso 
  • Lubrificazione a olio (opzionale)

Materiali

  • Ghisa grigia

Montaggio

  • Montaggio a quattro bulloni

Conformità agli standard

  • Non standardizzato
SKF logo