Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Unità Y (unità a sfere)

Le unità a sfere tradizionali di SKF sono anche denominate unità Y. Queste unità sono formate da:
  • un cuscinetto Y che si basa su un cuscinetto radiale a una corona di sfere con diametro esterno sferico (convesso) e un anello interno maggiorato (fig. 1)
  • un supporto con un foro corrispondente sferico ma concavo (fig. 2).

Le unità Y possono sopportare disallineamenti iniziali di moderata entità, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Sono unità pronte al montaggio e all'uso e sono disponibili come:

La gamma

Assortimento
Le unità Y sono disponibili, nella versione standard, nei seguenti design e varianti:
  • Unità Y con supporti ritti (fig. 3)
    • con supporti in ghisa –tabella 1
    • con supporti in materiale composito –tabella 2
    • supporti in acciaio stampato (da ordinare separatamente dai cuscinetti) – tabella 3
    • con supporti in materiale composito per SKF Food Line - tabella 4
    • con supporti in acciaio inossidabile pressofuso – tabella 5
  • Unità Y con supporto flangiato (fig. 4)
    • con supporto in ghisa – tabelle 6, 7 e 8
    • con supporto in materiale composito – tabelle 9 e 10
    • supporti in acciaio stampato (da ordinare separatamente dai cuscinetti) – tabelle 11 e 12
    • con supporti in materiale composito per SKF Food Line – tabelle 13, 14 e 15
    • con supporti in acciaio inossidabile pressofuso – tabelle 16 e 17
  • Unità Y con supporto tenditore (fig. 5, fig. 6)
    • con supporti in ghisa – tabella 18
    • con supporti in materiale composito per SKF Food Line - tabella 19

Ordinando i componenti separatamente, si possono comporre unità differenti.

Applicazioni
Data la loro versatilità ed economicità, le unità Y sono tipicamente utilizzate nelle seguenti applicazioni:
  • macchinari del settore agricolo
  • attrezzature del settore edile
  • sistemi di trasporto
  • macchinari e ventole del settore tessile
  • macchinari del settore alimentare, bevande e confezionamento

ATTENZIONE

Se le unità Y devono essere impiegate in applicazioni in cui salute, sicurezza o ambiente sono a rischio, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF sin dalla fase di progettazione.

Ciò vale anche per le applicazioni con velocità relativamente elevate e in cui i tempi di fermo macchina possono causare gravi problemi.

Novità per il mercato

SKF logo