Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Unità cuscinetto a rulli

Unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra, serie SYNT
Unità cuscinetto a rulli SKF ConCentra, serie SYNT
Le unità cuscinetto a rulli SKF (unità montate) sono unità robuste e pronte al montaggio, che vengono assemblate, lubrificate e dotate di tenuta in produzione per garantire la massima durata operativa. Queste unità offrono numerosi vantaggi, tra cui:
  • lunga durata di esercizio
  • elevata affidabilità operativa
  • montaggio rapido
  • manutenzione ridotta al minimo
  • sostituzione semplificata
Unità cuscinetto a rulli in pollici, serie FYR
Unità cuscinetto a rulli in pollici, serie FYR

Questi vantaggi, combinati con la vasta gamma di versioni disponibili, rendono le unità a rulli della SKF idonee per molteplici applicazioni.


La gamma comprende unità con supporto ritto, compresa una variante che non richiede alcuna rilubrificazione, e unità con supporto flangiato, tutte ottimizzate per soddisfare requisiti di esercizio differenti. Tutte le unità sono disponibili sia nella versione per il lato di vincolo che in quella per il lato libero.

Applicazioni
Le applicazioni tipiche per le unità a rulli della SKF comprendono:
  • nastri trasportatori, trasportatori a tazze e a catena
  • macchinari del settore minerario e metallurgico
  • unità per il trattamento dell'aria industriale
  • ventole e soffianti
  • macchinari per le lavanderie industriali
  • macchinari del settore tessile
  • macchinari di raffinazione
  • impianti di lavaggio di grandi dimensioni
  • macchinari del settore agricolo e forestale
  • macchinari del settore alimentare e delle bevande
  • miscelatori, frantoi e vibrovagli
  • veicoli leggeri del settore ferrotranviario
  • dispositivi per il trattamento di acque nere
Caratteristiche e vantaggi
  • Unità pronte al montaggio: gioco corretto, ingrassate e schermate
  • Possono essere installate su alberi commerciali
  • Montaggio e bloccaggio sull'albero semplificati
  • Protette contro la contaminazione durante l'installazione e il funzionamento
  • Dotate di predisposizioni per il collegamento di dispositivi di condition monitoring
  • Riduzione dei costi di logistica: un solo elemento da ordinare e stoccare
SKF logo