Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Agri Hub

SKF Agri Hub

Le SKF Agri Hub offrono alle applicazioni agricole affidabilità praticamente a manutenzione zero, con straordinari vantaggi sia per gli utenti, sia per gli OEM. Queste unità pronte al montaggio sono ingrassate e schermate a vita. L'elevata rigidezza rende minimo il rischio di ribaltamento del disco e consente di aumentare l'affidabilità delle macchine. SKF produce le Agri Hub in design, varianti e dimensioni differenti per le seguenti applicazioni:

Caratteristiche e vantaggi delle SKF Agri Hub

  • Lunga durata di esercizio
  • Prestazioni testate sul campo
  • Migliori prestazioni di tenuta
  • Ingrassate a vita
  • Praticamente esenti da manutenzione
  • Procedure di montaggio e smontaggio semplificate
  • Design per applicazioni specifiche 
  • Riduzione del consumo di grasso
  • Riduzione dei costi di manutenzione e proprietà
  • Impatto ambientale ridotto
  • Aumento della produttività
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a:
SKF logo