Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti e unità per alte temperature

Cuscinetti e unità cuscinetto SKF per alte temperature

I cuscinetti e le unità per temperature elevate di SKF sono stati concepiti per offrire maggiore affidabilità e semplicità e minore impatto ambientale a temperature di esercizio fino a 350 °C (660 °F). Le dimensioni di questi cuscinetti della SKF corrispondono a quelle ISO per i cuscinetti lubrificati a grasso, quindi consentono di ottenere efficienze di produzione e risparmi sui costi, attraverso una semplice modifica alla soluzione di cuscinetti SKF.

I vantaggi ambientali assicurati da questi cuscinetti della SKF in molte applicazioni sono così notevoli, che questi prodotti sono stati inclusi nella gamma "SKF Beyond Zero".

Vantaggi e caratteristiche dei cuscinetti

  • Riduzione dei costi operativi totali
    Questi cuscinetti sono stati progettati per mantenere il gioco radiale richiesto per il funzionamento a temperature elevate senza grippaggio, anche in caso di raffreddamento rapido, quindi offrono una lunga durata di esercizio.
  • Prestazioni praticamente esenti da manutenzione
    I cuscinetti sono lubrificati a vita e non richiedono alcuna rilubrificazione. Solo la variante VA201 senza schermi richiede la rilubrificazione.
  • Prestazioni eccellenti in condizioni gravose:
    • funzionamento a caldo
    • ambienti umidi
    • basse velocità rotazionali
  • Impatto ambientale ridotto
  • Design macchina semplificato
Soluzioni di lubrificazione

I design e le varianti di questi cuscinetti di SKF incorporano diverse soluzioni di lubrificazione a base di grafite, tra cui:

  • pasta lubrificante composta da una miscela di polialchilenglicole/grafite
  • gabbie in grafite ((a segmenti o coronet)

Per una panoramica sui tipi di lubrificante, e altre caratteristiche, per i cuscinetti radiali a sfere, i cuscinetti Y e le unità cuscinetto a sfere per alte temperature, fare riferimento rispettivamente alla tabella 1 e tabella 2.

Durante l'esercizio, la grafite mantiene un film sottilissimo sulle piste e sui corpi volventi dei cuscinetti, per ridurre considerevolmente l'usura. La grafite invecchia a temperature molto più elevate rispetto all'olio o al grasso, quindi non prede le sue proprietà lubrificanti alle alte temperature per cui ne è consigliato l'impiego, consentendo di eliminare la necessità di rilubrificazione.

In molte varianti, tutte le superfici dei cuscinetti e, se possibile, gli schermi e gli anelli centrifugatori sono fosfatati al manganese per migliorare l'adesione del lubrificante al metallo e garantire una certa protezione dalla corrosione.

Ambiente di esercizio

I cuscinetti per alte temperatura di SKF sono concepiti per offrire soluzioni a problemi comuni che si verificano a temperature elevate. Oltre al funzionamento ad alte temperature e basse velocità di rotazione, occorre considerare le condizioni ambientai nell'area di processo.

Dato che i cuscinetti per alte temperature vengono forniti senza oli protettivi e devono essere utilizzati senza lubrificazione a grasso od olio, le proprietà anti-corrosione di questi tipi sono limitate. Per questo motivo, devono essere utilizzati in ambienti asciutti o con soluzioni di tenuta adeguate per mantenerli asciutti.

Applicazioni tipiche
  • settore lavorazione dei metalli (letti di raffreddamento, tavole a rulli, fornaci)
  • settore alimentare e bevande (forni continui, forni per wafer)
  • settore automobilistico (linee di verniciatura, forni per trattamento termico)
  • settore lavorazione del vetro (stoviglie in vetro o processi di produzione di vetro piano)
  • settore edile (produzione di piastrelle, lana minerale)
Assortimento

L'assortimento standard di cuscinetti e unità per alte temperature di SKF conforme alle specifiche ISO comprende:

La gamma comprende varianti con lubrificanti approvati per il settore alimentare e certificati dall'NSF in categoria H1 (lubrificanti approvati per il contatto accidentale con gli alimenti, per l'impiego in aree per trasformazioni alimentari e aree circostanti). La certificazione NSF conferma che questi lubrificanti soddisfano i requisiti indicati nelle linee guida dell'US Food and Drug Administration, articolo 21 del CFR, sezione 178.3570.

Cuscinetti personalizzati

Oltre ai cuscinetti per alte temperature conformi alle specifiche ISO, SKF offre anche una gamma di tipi personalizzati (fig. 4, fig. 5).

Questi cuscinetti sono personalizzati per l'impiego in applicazioni quali:

  • forni per wafer automatici del settore alimentare e bevande
  • fornaci industriali
  • catene

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi alla SKF.

SKF logo