Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Prodotti tecnologicamente avanzati

Questi prodotti, che si basano su cuscinetti e unità standard, incorporano caratteristiche speciali per applicazioni specifiche. Applicati correttamente, possono sostituire costosi cuscinetti/unità personalizzati e anche ridurre notevolmente i tempi di consegna, poiché generalmente sono disponibili a magazzino.

Puoi trovare i prodotti che cerchi in due modi.:
  • per appellativo o dimensioni: Inserisci i dettagli nel Product search widget a destra.
  • tipo: Seleziona dall'elenco delle tabelle di prodotto.

I prodotti tecnologicamente avanzati comprendono:

Cuscinetti di spalla

I cuscinetti di spalla sono stati studiati appositamente per i laminatoi a freddo tipo Sendzimir, ma si possono anche impiegare per altre applicazioni, come le macchine raddrizzatrici o piegatrici.

Unità sensorizzate

Le unità cuscinetto con sensore SKF sono utilizzate per monitorare con precisione lo stato dei componenti rotanti o lineari.

Cuscinetti ibridi

Questi cuscinetti hanno buone proprietà di funzionamento di emergenza e possono operare in condizioni estreme e ad alte velocità. La loro peculiare resistenza al passaggio della corrente elettrica li rende ideali per i motori elettrici e gli elettroutensili.

Cuscinetti INSOCOAT

Questi cuscinetti prevedono un rivestimento isolante di ossido di alluminio sulle superfici esterne degli anelli interni ed esterni. Possono essere impiegati in applicazioni elettriche critiche, senza necessità di ricorrere a particolari accorgimenti e possono anche sostituire immediatamente i cuscinetti tradizionali nelle applicazioni esistenti.

Cuscinetti e unità per alte temperature

I cuscinetti e le unità SKF contengono un lubrificante a base di grafite che assicura prestazioni efficienti a temperature fino a +350 °C (660 °F), rendendo questi tipi particolarmente adatti per i carrelli dei forni di cottura, i rulli di forni Martin e gli impianti di panificazione.

Cuscinetti con rivestimento NoWear

Le superfici di questi cuscinetti sono trattate per resistere a condizioni di esercizio gravose, come carichi leggeri o assenti, o condizioni di lubrificazione limite.

Cuscinetti con Solid Oil

Per applicazioni in cui i tradizionali metodi di lubrificazione con grasso od olio non sono adeguati o non praticabili.

Cuscinetti a sfere in polimero

Questi cuscinetti sono resistenti alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici. Sono leggeri e poco rumorosi. I cuscinetti a sfere a base di polimeri non necessitano di lubrificanti.

Unità di divisione a rulli

Le unità di divisione a rulli di SKF si basano su cuscinetti a due o quattro corone di rulli cilindrici a pieno riempimento. Sono state inizialmente concepite per le applicazioni dei forni continui degli impianti di sinterizzazione e pellettizzazione.
SKF logo