Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Dati sui cuscinetti


Cuscinetti radiali a sfereCuscinetti a rulli cilindrici
Specifiche dimensionaliDimensioni d'ingombro: ISO 15

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

Su richiesta, tolleranze più ristrette (fino a P5) per alcuni cuscinetti

Normale

Valori: ISO 492 (tabelle 1, 2, 3)

Lo strato di ossido di alluminio applicato alle superfici esterne dell'anello esterno o interno non influisce sulla precisione.

Gioco interno

Per ulteriori informazioni →Gioco interno nel cuscinetto

C3

C3

Controllare la disponibilità di altre classi di gioco

Valori: ISO 5753-1 (tabella 4)Valori: ISO 5753-1 (tabella 5)
Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Disallineamento ammissibileIdentico ai cuscinetti standard:
→ Dati sui cuscinetti→ Dati sui cuscinetti

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1)

smax → tabella di prodotto

I cuscinetti INSOCOAT con design NU possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

Proprietà elettriche

Tabella 6
SKF logo