Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti radiali a una corona di sfere INSOCOAT

StampaEsporta come PDF
  • Filtro tabella di prodotto
    (tutti)
    Diametro foro:
    Esatto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diametro esterno:
    Esatto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Larghezza:
    Esatto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► Popular item
Dimensioni principaliCoefficienti di carico baseCarico limite di faticaVelocità di riferimento Dati tecnici
   dinamicostatica Velocità di riferimentoVelocità limite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
130
280
58
229
216
6.3
5000
4500
 
6326 M/C3VL2071
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
 
6219 M/C3VL0241
120
260
55
208
186
5.7
5600
5000
 
6324 M/C3VL2071
150
320
65
276
285
7.8
4300
4000
 
6330 M/C3VL2071
170
360
72
312
340
8.8
3800
3400
 
6334 M/C3VL2071
140
300
62
251
245
7.1
4800
4300
 
6328 M/C3VL2071
130
230
40
156
132
4.15
5600
3600
 
6226/C3VL2071
180
380
75
351
405
10.4
3600
3200
 
6336 M/C3VL2071
140
250
42
165
150
4.55
5300
3400
 
6228/C3VL2071

  • Oltre alle informazioni riportate in questa pagina, fare riferimento anche alle indicazioni disponibili nella sezione Cuscinetti INSOCOAT.
  • Per ulteriori informazioni sulla scelta del cuscinetto più idoneo per una determinata applicazione e per interpretare i dati in questa pagina, fare riferimento alla sezione Procedura di scelta dei cuscinetti.
  • Per informazioni generali sui cuscinetti volventi, fare riferimento alla sezione Conoscenze generali sui cuscinetti.

SKF logo