Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Dimensioni dello spallamento

Per aumentare al massimo l'efficacia dell'isolamento, SKF consiglia le seguenti linee guida per dimensionare l'albero e gli spallamenti del supporto:
  • Per cuscinetti con anello esterno rivestito (fig. 1, suffissi VL0241 o VL0246):
    diametro spallamento alloggiamento ≥ Da min
  • Per cuscinetti con anello interno rivestito (fig. 2, suffissi VL2017 o VL2076):
    diametro spallamento albero ≤ da max
I valori per Da min e da max sono disponibili nelle tabelle prodotto:
SKF logo