Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Design e varianti

Cuscinetti INSOCOAT con anello esterno rivestito
I cuscinetti INSOCOAT, di norma, sono dotati di anello esterno con superfici esterne rivestite in ossido di alluminio (fig. 1, fig. 2). Questi cuscinetti sono identificati dai seguenti suffissi (tabella 1):
  • VL0241 – strato standard
  • VL0246 – strato ottimizzato per una maggiore resistenza elettrica
    Per verificare la disponibilità, contattare SKF.
Cuscinetti INSOCOAT con anello interno rivestito
I cuscinetti INSOCOAT dotati di anello interno con superfici esterne rivestite in ossido di alluminio (fig. 3, fig. 4) offrono maggiore protezione contro le correnti elettriche ad alta frequenza, grazie alle ridotte dimensioni della superficie rivestita dell'anello interno, rispetto a quello esterno. Questi cuscinetti sono identificati dai seguenti suffissi (tabella 1):
  • VL2071 – strato standard
  • VL2076 – strato ottimizzato per una maggiore resistenza elettrica
    Per verificare la disponibilità, contattare SKF.
Cuscinetti schermati
Alcuni cuscinetti radiali a sfere INSOCOAT possono essere forniti con dispositivi di protezione (→ Cuscinetti radiali a una corona di sfere, Cuscinetti con dispositivi di protezione). Per verificare la disponibilità, contattare SKF.
Gabbie
I cuscinetti radiali a sfere INSOCOAT di SKF sono dotati di una delle seguenti gabbie:
  • una gabbia in acciaio stampata, rivettata, centrata sulle sfere (nessun suffisso)
  • una gabbia massiccia in ottone, rivettata, centrata sulle sfere (suffisso M)

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Gabbie.

I cuscinetti a rulli cilindrici INSOCOAT di SKF sono provvisti di una delle seguenti gabbie:

  • una gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro, tipo a feritoie, centrata sui rulli (suffisso P)
  • una gabbia massiccia in ottone, rivettata, centrata sui rulli (suffisso M)
  • una gabbia massiccia in ottone, del tipo a feritoie, centrata su anello interno o esterno (in funzione del design del cuscinetto) (suffisso ML)

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Gabbie.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

SKF logo