Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti INSOCOAT

Cuscinetti INSOCOAT
Motori elettrici, generatori e attrezzature correlate sono a rischio quando una corrente elettrica passa attraverso i loro cuscinetti. Infatti può danneggiare le superfici di contatto di elementi volventi e piste dei cuscinetti (erosione elettrica), deteriorando velocemente il grasso. Un altro rischio che interessa motori elettrici e generatori è determinato dalle correnti ad alta frequenza causate dalle capacità parassite. Il rischio di danni aumenta se l'applicazione utilizza un convertitore di frequenza.
Cuscinetti INSOCOAT:
  • sono progettati per evitare il passaggio di corrente attraverso il cuscinetto
  • sono dotati di anello interno o esterno con superfici esterne rivestite con uno strato isolante di ossido di alluminio, applicato mediante un sofisticato processo di plasma spray, che consente di ottenere una finitura di qualità eccellente
  • offrono una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ad altri metodi di isolamento

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Protection against electrical erosion
    Grazie alle loro proprietà isolanti, i cuscinetti INSOCOAT possono aumentare l'affidabilità e il tempo di funzionamento delle macchine, eliminando praticamente il problema dell'erosione elettrica.
  • High electrical resistance
    Il rivestimento in ossido di alluminio offre una resistenza elettrica minima pari a 200 MΩ e può sopportare tensioni fino a 3 000 V DC.
  • Consistent electrical performance
    I rivestimenti applicati con plasma spray, di norma, sono igroscopici e, quindi, sensibili alla penetrazione da condensa. Per assicurare la protezione contro tale fenomeno, i cuscinetti INSOCOAT sono sottoposti a un trattamento con un sigillante esclusivo.

Assortimento

La gamma standard dei cuscinetti INSOCOAT comprende le dimensioni e varianti più diffuse di:
  • cuscinetti radiali a una corona di sfere (fig. 1)
  • cuscinetti a una corona di rulli cilindrici (fig. 2)

Per i tipi e le dimensioni di cuscinetti non riportati nelle tabelle di prodotto (→ Cuscinetti radiali a sfere, Cuscinetti a rulli cilindrici), contattare SKF.

Per le applicazioni per cui sono richiesti cuscinetti di dimensioni più piccole rispetto a quelle elencate, la SKF consiglia l'impiego dei suoi cuscinetti ibridi.

Oltre alla gamma standard, SKF può fornire cuscinetti INSOCOAT speciali e unità con geometrie anello complesse, come:
  • Cuscinetti obliqui a sfere a quattro punti di contatto (fig. 3)
  • Cuscinetti a rulli conici flangiati (fig. 4)
  • Unità a rulli conici (TBU) (fig. 5)
  • Unità per motori di trazione (fig. 6)
Per verificare la disponibilità e per ulteriori informazioni, rivolgetevi a SKF.
SKF logo