Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti a rulli cilindrici INSOCOAT

I cuscinetti a rulli cilindrici INSOCOAT sono provvisti di una delle seguenti gabbie:
  • una gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro, tipo a feritoie, centrata sui rulli (suffisso P)
  • una gabbia massiccia in ottone, rivettata, centrata sui rulli (suffisso M)
  • una gabbia massiccia in ottone, tipo a feritoie, centrata su anello interno o esterno in funzione del design del cuscinetto (suffisso ML)
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Gabbie.
I lubrificanti impiegati di norma per i cuscinetti volventi non hanno effetti negativi sulle proprietà delle gabbie, Tuttavia, alcuni oli e grassi sintetici con olio base sintetico e lubrificanti contenenti additivi EP, se usati a temperature elevate, possono avere effetti dannosi sulle gabbie in poliammide. Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.
SKF logo