Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori
informazioni
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

Generalmente, il peso dei componenti supportati dal cuscinetto e le forze esterne superano il carico minimo richiesto. In caso contrario, i cuscinetti devono essere sottoposti a un carico radiale supplementare.
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Cuscinetti per la posizione libera

P = Fr


Cuscinetti per la posizione di vincolo

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa non deve superare 0,5 Frmassimo.


Perform calculations
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
(→ Equivalent static bearing load)
P0 = Fr



Simboli

dm=diametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
e=valore limite (table 1)
Fa=carico assiale [kN]
Fr=carico radiale [kN]
Frm=carico radiale minimo, [kN]
kr=fattore per il carico minimo (→ product table)
n=velocità di rotazione [giri/min]
nr
=
velocità di riferimento [giri/min] (→ tabella di prodotto)
P=carico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0=carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Y=fattore di carico assiale (tabella 1)
SKF logo