Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Velocità consentita

La velocità ammissibile può essere valutata utilizzando i coefficienti di velocità elencati nelle tabelle di prodotto e utilizzando le informazioni riportate in Velocità.
Per i cuscinetti con gabbia centrata su un anello, la SKF consiglia la lubrificazione a olio. Quando questi cuscinetti sono lubrificati a grasso (→ Adattamento degli intervalli di lubrificazione in funzione delle condizioni di esercizio e del tipo di cuscinetto, Cuscinetti a rulli cilindrici) il fattore velocità è limitato da:
  • per cuscinetti con gabbia della serie MA, MB, ML o MP
    → A ≤ 250.000 mm/min
  • per cuscinetti con gabbia della serie PA o PHA
    → A ≤ 450.000 mm/min
dove
La
=
n dm [mm/min]
dm
=
diametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
n
=
velocità rotazionale [giri/min]
Per applicazioni con valori superiori a quelli indicati, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
SKF logo