Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Limiti di temperatura

Le temperature di esercizio ammissibili per i cuscinetti a rulli cilindrici possono essere limitate da:
  • la stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • la gabbia
  • il lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di consulenza tecnica SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti a rulli cilindrici della SKF vengono sottoposti a uno speciale trattamento termico. I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio, ottone o PEEK alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie realizzate in materiali polimerici differenti, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi SKF sono riportati in Lubrificazione.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto a semaforo di SKF.
SKF logo