Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 15:2011
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
(→ Tolleranze)
Normale
Su richiesta, maggiore precisione (fino a P5) per alcuni cuscinetti

Valori: ISO 492:2014 (tabelle 1, 2, 3)
Lo strato di ossido di alluminio sulle superfici esterne dell'anello interno o di quello esterno non influisce sulla precisione.
Gioco
interno

Per ulteriori
informazioni
(→ Gioco interno)
C3
Valori: ISO 5753-1:2009 (tabella 4)

Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Disallineamento

Come per i cuscinetti standard (→ Dati sui cuscinetti)
Proprietà
elettriche
Il rivestimento INSOCOAT standard assicura protezione dalla corrente sia alternata sia continua. La resistenza ohmica minima è 50 MΩ a 1.000 V DC. Le prove svolte presso SKF hanno dimostrato che la tensione di rottura dello strato isolante si verifica sopra i 3.000 V DC.
SKF logo