Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti radiali a sfere INSOCOAT

Gabbie

A seconda delle dimensioni, i cuscinetti radiali a sfere SKF INSOCOAT sono dotati di una delle seguenti gabbie:
  • una gabbia in acciaio stampata, rivettata, centrata sulle sfere (nessun suffisso)
  • una gabbia massiccia in ottone, rivettata, centrata sulle sfere (suffisso M)
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Gabbie.
Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

Soluzioni di tenuta

Alcuni cuscinetti radiali a sfere INSOCOAT possono essere forniti con protezioni. Per consulenza in fase di scelta, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
SKF logo