Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori
informazioni
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

Generalmente, il peso dei componenti supportati dal cuscinetto
e le forze esterne superano il
carico minimo richiesto.
In caso contrario, i cuscinetti devono essere sottoposti
a un carico radiale supplementare.
Il precarico assiale si può applicare registrando
l'uno contro l'altro gli anelli interno ed esterno,
o utilizzando delle molle.
Capacità di carico assialeCarico puramente assiale → Fa ≤ 0,5 C0

Cuscinetti di piccole dimensioni1)
e cuscinetti delle serie leggere2) → F≤ 0,25 C0

Carichi assiali eccessivi possono ridurre
considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti.
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Cuscinetti singoli e
coppie di cuscinetti in tandem:
F

a/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Coppie di cuscinetti disposte ad
"O" oppure a "X":
F

a/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa


Perform calculations
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori
informazioni
(→ Equivalent static bearing load)
Cuscinetti singoli e
coppie di cuscinetti in tandem:
P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr


Coppie di cuscinetti disposte ad
"O" oppure a "X":
P

0 = Fr + 1,7 Fa


1) d ≤ 12 mm
2) Serie diametrali 8, 9, 0, e 1


Simboli

C0=coefficiente di carico statico di base [kN] (→ product table)
dm=diametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
e=Limite del rapporto di carico a seconda della relazione f0 Fa/C0 (table 1)
f0=fattore di calcolo (→ product table)
Fa=carico assiale [kN]
Fr=carico radiale [kN]
Frm=carico radiale minimo, [kN]
kr=fattore per il carico minimo (→ product table)
n=velocità di rotazione [giri/min]
P=carico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0=carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
X=fattore di carico radiale per il carico radiale (table 1)
Y=Fattore di calcolo per il carico assiale, a seconda della relazione f0 Fa/C0 (table 1)
ν=viscosità di esercizio reale del lubrificante [mm2/s]
SKF logo