Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Velocità consentita

La velocità ammissibile può essere valutata utilizzando i coefficienti di velocità elencati nelle tabelle di prodotto e utilizzando le informazioni riportate in Velocità. Se le tabelle di prodotto non riportano velocità di riferimento, la velocità limite è quella ammissibile.
La SKF consiglia la lubrificazione a olio per i cuscinetti con gabbia centrata sull'anello (suffisso MA o MB). Se questi cuscinetti vengono lubrificati a grasso (→ Lubrificazione) il fattore velocità è limitato ad A ≤ 250.000 mm/min.

dove
A=n dm [mm/min]
dm=diametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
n=velocità di rotazione [giri/min]
Per applicazioni che superano questi valori, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Cuscinetti appaiati

Nel caso dei cuscinetti appaiati, la velocità ammissibile calcolata per quelli singoli deve essere ridotta a circa l'80% del valore riportato.
SKF logo