Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Montaggio

Durante il montaggio, i cuscinetti INSOCOAT si possono maneggiare come quelli standard. 

Quando si utilizzano riscaldatori a induzione per cuscinetti con anello interno rivestito (suffisso VL2071 o VL2076 nell'appellativo), utilizzare una bussola protettiva o un ulteriore blocco di supporto in plastica.

Se si utilizzano molle per applicare il precarico ai cuscinetti radiali a sfere, o ghiere di bloccaggio per realizzare un serraggio assiale, SKF consiglia di inserire un distanziale in acciaio tra il cuscinetto e il dispositivo di precarico o bloccaggio (fig. 1).
I valori per da min e Da max sono disponibili nelle tabelle prodotto:
SKF logo