Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Velocità ammissibile

I coefficienti di velocità nelle tabelle di prodotto (Cuscinetti radiali a sfere, Cuscinetti a rulli cilindrici) indicano:
  • la velocità di riferimento, che consente un rapida valutazione della capacità di sopportare la velocità da un quadro termico di riferimento
  • la velocità limite, che costituisce un limite meccanico da non superare, se il design del cuscinetto e l'applicazione non consentono velocità più elevate

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Temperatura e velocità di esercizio.


Esecuzione dei calcoli
SKF consiglia la lubrificazione a olio per i cuscinetti con gabbia centrata sull'anello (suffisso ML). Se questi cuscinetti vengono lubrificati a grasso il valore di n dm è limitato a ≤ 250.000 mm/min.
dove
dmdiametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocità di rotazione [giri/min]
SKF logo