Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti INSOCOAT sono:
  • la stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto e dei corpi volventi
  • gabbia
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e elementi volventi dei cuscinetti

I cuscinetti SKF INSOCOAT sono stabilizzati almeno fino a:
  • 120 °C (250 °F) per cuscinetti radiali a sfere
  • 150 °C (300 °F) per cuscinetti a rulli cilindrici

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio od ottone alle stesse temperature di esercizio degli anelli e degli elementi volventi dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie in PA66, fare riferimento a Materiali per le gabbie.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo