Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti a sfere in polimero

I cuscinetti a sfere in polimero SKF sono solitamente utilizzati in applicazioni in cui la resistenza all'umidità o alle sostanze chimiche è fondamentale e i cuscinetti interamente in acciaio non possono essere utilizzati o si possono impiegare solo con determinate delimitazioni. In tali applicazioni, i cuscinetti a sfera in polimero sono una soluzione eccellente dal punto di vista sia tecnico sia economico in quanto sono caratterizzati dalle seguenti proprietà:
  • resistenti alla corrosione e agli agenti chimici
  • polimero con elevata resistenza all'usura e alla fatica
  • auto-lubrificati (lubrificante non necessario)
  • basso coefficiente di attrito
  • funzionamento silenzioso
  • massima leggerezza
  • elevata resistenza specifica (rapporto resistenza/peso)
  • elevata stabilità dimensionale grazie alla bassa tendenza alla deformazione
  • bassi costi dei cicli di durata
  • isolamento elettrico
Queste caratteristiche rendono i cuscinetti a sfere in polimero adatti per i seguenti settori e applicazioni:
  • industria alimentare
  • industria medica e farmaceutica
  • industria chimica
  • industria tessile
  • industria elettrica
  • settore fotografico
  • applicazioni per modellazione e ultraleggere
  • applicazioni per vuoto
  • forniture per uffici

Design e varianti

La gamma standard dei cuscinetti a sfere in polimero SKF presentati in questa sezione comprende le dimensioni più diffuse di:
  • cuscinetti radiali a una corona di sfere (fig. 1)
  • cuscinetti assiali a sfere (fig. 2)
I cuscinetti di entrambi i design hanno piste continue e non sono scomponibili. Come standard, i cuscinetti sono disponibili solo come cuscinetti aperti (senza tenute o schermi).
Su richiesta, sono disponibili altri cuscinetti o unità in polimero (fig. 3). I cuscinetti in polimero personalizzati possono essere fabbricati a prezzi economici anche in piccole quantità. È possibile optare anche per funzioni integrate (ossia trasmissione, particolare sagoma del foro ecc.) che possono ridurre il numero di componenti e i costi di assemblaggio. Tra i cuscinetti non compresi in questa sezione vi sono, ad esempio:
  • cuscinetti radiali a una corona di sfere in pollici
  • cuscinetti radiali a una corone di sfere a pieno riempimento
  • cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenuta integrata
  • cuscinetti radiali a due corone di sfere
  • rotelle
  • Cuscinetti e unità Y
  • cuscinetti con dimensioni speciali
  • cuscinetti o componenti realizzati in altri materiali
  • unità cuscinetto con funzioni integrate
I cuscinetti a sfere in polimero non possono sopportare gli stessi carichi pesanti o velocità elevate che possono tollerare i cuscinetti interamente in acciaio delle stesse dimensioni.
SKF logo