Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti, unità e supporti

SKF ha iniziato con un cuscinetto innovativo e oggi è ancora leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cuscinetti volventi e radenti. Qui puoi trovare l'offerta completa, inclusa una grande varietà di unità cuscinetto e supporti per cuscinetti.

Puoi trovare i prodotti che cerchi in due modi.:
  • Per appellativo o dimensioni: usa il campo Ricerca prodotto sulla destra
  • Tipo: usa il link per le Tabelle prodotto sulla sinistra

Cuscinetti

SKF produce praticamente qualsiasi tipo di cuscinetti a sfere e a rulli. Sono disponibili in numerose sezioni trasversali differenti per soddisfare una gamma molto vasta di condizioni applicative e requisiti di prestazione.
È disponibile anche un ampio assortimento di cuscinetti radenti, terminali e boccole, per soddisfare vari requisiti per movimenti oscillatori. Varianti di design e materiali sono disponibili in una vasta selezione per soddisfare le vostre esigenze applicative.

Unità cuscinetto

Le unità cuscinetto di SKF, di norma, sono costituite da supporto, cuscinetto, tenuta, lubrificante e sistema di fissaggio sull'albero. Le unità sono preassemblate e registrate in produzione. Questi elementi pronti al montaggio sono disponibili sia con cuscinetti a sfere che a rulli.
Oltre alle unità standard con sfere in acciaio, SKF fornisce anche una gamma di prodotti più specifici, destinati ad applicazioni industriali particolari, come quelle dei settori alimentare e bevande e farmaceutico, per cui sono richiesti, ad esempio, materiali, lubrificanti, tenute e supporti speciali, per soddisfare requisiti ambientali e di prestazione.

Supporti

SKF progetta e produce una linea completa di supporti e tenute per supporti, idonei per la vasta gamma dei suoi cuscinetti. Tali supporti e tenute sono ben noti per l'elevata qualità e la lunga durata operativa. Oltre alle loro speciali caratteristiche di design, che semplificano montaggio, allineamento e rilubrificazione, i supporti di SKF vengono prodotti attraverso processi di lavorazione di precisione, per consentire al cuscinetto di operare per l'intera durata di esercizio prevista.
SKF logo