Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti radenti

Snodi sferici e terminali
Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide.
Boccole, ralle reggispinta e strisce SKF

Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.

Ricerca prodotto

  • Per dimensione
    Scegli tipo/i di sotto-prodotto/i
    Dimensioni

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Per appellativo o numero di serie

Prodotti

SKF logo