Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Tolleranze per la sede in condizioni standard

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Le tabelle di seguito riportano consigli per le tolleranze per le sedi sull'albero e nell'alloggiamento. Tali indicazioni sono adatte per le applicazioni standard, ma non coprono tutti i dettagli delle applicazioni specifiche. Inoltre, si devono considerare anche le informazioni riportate nelle sezioni Scelta degli accoppiamenti e Tolleranze per sedi sugli alberi e spallamenti.

Le indicazioni si applicano per la maggior parte dei cuscinetti con tolleranze Normali. Si possono utilizzare anche per cuscinetti nella classe di tolleranza P6. La zona di tolleranza più ristretta P6 modifica l'accoppiamento risultante solo in misura minima.

Tolleranze consigliate per la sede dei cuscinetti metrici:

  • Per alberi pieni in acciaio:
    • Cuscinetti radiali a sfere → tabella 1 (ad eccezione dei cuscinetti dell'inserto)
    • Cuscinetti radiali a rulli → tabella 2 (ad eccezione dei cuscinetti a rullini)
    • Cuscinetti assiali a sfere e assiali orientabili a rulli → tabella 3
  • Per alloggiamenti in ghisa e in acciaio:

Per i seguenti tipi di cuscinetti, i consigli sono riportati nelle sezioni dedicate ai singoli prodotti:

Tutte le classi di tolleranza ISO utilizzate in queste tabelle sono valide per i requisiti di inviluppo (come H7Ⓔ), in conformità alla ISO 14405--1. Il simbolo Ⓔ non è riportato nelle tabelle per motivi pratici.

Cuscinetti con foro conico

L'anello interno dei cuscinetti con foro conico si monta sempre con interferenza. L'accoppiamento è determinato dall'entità dell'avanzamento dell'anello interno nella sua sede conica o bussola. Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni nelle sezioni di prodotto:

Per le sedi di cuscinetti montati su bussola conica, sono ammissibili tolleranze maggiori per il diametro. Le tolleranze per il runout totale dovrebbero essere le stesse applicate per cuscinetti su sedi cilindriche. (→ Tolleranze per sedi dei cuscinetti e spallamenti).

Le tolleranze adeguate sono riportate nella tabella 6. Si applicano per velocità e requisiti di precisione moderati.
SKF logo