Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Procedura per la scelta dei cuscinetti

Quando si sceglie un cuscinetto per un'applicazione, sostanzialmente, si vuole essere certi di ottenere il livello di prestazioni richiesto, al minor costo possibile. Anche la robustezza è importante, perché le condizioni in cui le macchine vengono montate, utilizzate e manutenute possono non essere esattamente note e, in effetti, cambiare nel tempo.

Oltre alla durata di base del cuscinetto, si devono considerare altri fattori chiave quando si definiscono le specifiche per una determinata applicazione, tra cui:

  • lubrificante e sistema di erogazione
  • accoppiamenti con albero e alloggiamento
  • classe di gioco del cuscinetto
  • materiale e guida della gabbia
  • stabilità dimensionale
  • requisiti di precisione
  • sistema di tenuta per il cuscinetto
  • metodo di montaggio e manutenzione
Per facilitare la valutazione di questi fattori chiave, consigliamo la seguente procedura di scelta:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Ogni icona rappresenta una fase della procedura.
Questa procedura consente un approccio per fasi diretto che mostra la relazione generale tra ciascuna delle fasi. Definendo e identificando chiaramente le fasi in questo modo, dovrebbe essere più semplice trovare informazioni su un argomento specifico. Tuttavia, nella realtà, esistono delle interdipendenze per cui è necessario destreggiarsi tra le varie fasi.

Il supporto di SKF

Servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF

Il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF offre competenze per aiutarvi e supportarvi per le vostre esigenze tecniche.

Avvalendosi di un ampio bagaglio di esperienza, e con il supporto di una rete globale di esperti in una vasta gamma di settori, gli ingegneri dell'applicazione di SKF, che operano a livello locale, collaborano con i produttori di attrezzature originali e gli utilizzatori finali per aiutarli a superare le sfide e supportarli per le loro esigenze.

Mediante un processo di analisi delle applicazioni strutturato per fasi, e utilizzando strumenti di calcolo online e proprietari, gli ingegneri dell'applicazione di SKF possono valutare il giusto tipo e le dimensioni corrette dei cuscinetti e altri requisiti, come lubrificazione, accoppiamenti e sistema di tenuta, per ottenere la soluzione applicativa giusta e prestazioni affidabili delle attrezzature rotanti. → Strumenti di calcolo di supporto, di seguito.

Per eventuali domande o assistenza per l'impiego delle linee guida per il processo di selezione o le informazioni nelle sezioni di prodotto, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF attraverso il vostro contatto abituale.

Strumenti di calcolo di supporto

Nelle prime fasi di analisi dell'applicazione e del processo di progettazione, la selezione del cuscinetto viene fatta inizialmente in base ad alcuni presupposti e, mentre il processo procede, vengono integrate altre indicazioni supplementari per ottimizzare i risultati
SKF può supportarvi per tutto il processo con i suoi strumenti software tecnologici (diagramma 1), che spaziano dagli strumenti online di facile impiego, basati su formule riportate in questa e altre sezioni in skf.com, ai sistemi di simulazione più sofisticati che applicano le teorie di ultima generazione.
Strumenti online

Gli strumenti tecnologici online di SKF (diagramma 1) offrono funzioni per:

  • cercare dati sui cuscinetti in base all'appellativo o le dimensioni
  • calcolare molti parametri utili relativi a cuscinetti e applicazioni, tra cui durata di base del cuscinetto, coefficiente di durata SKF, limite di carico minimo, tolleranze e accoppiamenti per albero/alloggiamento, intervalli di rilubrificazione
  • valutare disposizioni di cuscinetti semplici
  • generare disegni di cuscinetti e alloggiamenti che si possono utilizzare nei programmi CAD commerciali più comuni
SKF SimPro Quick
SKF SimPro Quick (diagramma 1) è un software di simulazione cuscinetti, che offre funzioni per valutare rapidamente il design delle disposizioni di cuscinetti e le loro prestazioni sul campo, in base a determinati requisiti e condizioni di applicazione. Oltre all'analisi di base attraverso gli strumenti online, consente di determinare la distribuzione del carico sul cuscinetto e gli effetti della rigidezza e del gioco del cuscinetto.

SKF SimPro Quick è intuitivo, facile da utilizzare, segue il processo SKF per l'analisi dell'applicazione e la selezione dei cuscinetti e consente di sfruttare appieno le competenze tecniche di SKF. Totalmente compatibile con la piattaforma SKF SimPro, permette di scambiare e discutere facilmente i risultati con il vostro contatto SKF abituale.

SKF SimPro Expert
SKF SimPro Expert (diagramma 1) è il principale programma di applicazione dei cuscinetti utilizzato dagli ingegneri dell'applicazione di SKF. Si tratta di un sofisticato strumento di simulazione cuscinetti che consente di analizzare sistemi multi-albero a livello più approfondito rispetto al SKF SimPro Quick. Offre una varietà di funzioni, tra cui:
  • la maggior parte delle funzioni di modellazione richieste per eseguire analisi rotazionali per applicazioni industriali generiche
  • numerose opzioni di analisi per il comportamento di sistema, come effetti del gioco, distribuzione dettagliata delle sollecitazioni nelle aree di contatto volventi
  • progettazione degli esperimenti (DOE)
SKF SimPro Expert offre anche l'opzione per aggiungere moduli avanzati per ulteriori analisi, come ad esempio l'impatto delle prestazioni dei cuscinetti con un supporto flessibile.

Per maggiori informazioni su SKF SmPro Expert e su come possa esservi di supporto, rivolgetevi al vostro contatto SKF abituale.

SKF BEAST
SKF BEAST (strumento di simulazione cuscinetti) (diagramma 1) è uno strumento software di simulazione che consente agli ingegneri di SKF di studiare il comportamento all'interno di un sotto-sistema meccanico, come un cuscinetto, in pressoché tutte le condizioni di carico.

Si tratta di un sistema multicorpo che si concentra principalmente su condizioni transitorie e geometria e contatti dettagliati, permettendo analisi particolareggiate, ad esempio, del comportamento della gabbia del cuscinetto e dei meccanismi di usura.

Consente di "sperimentare" nuovi concetti e nuove soluzioni in minore tempo, fornendo più informazioni rispetto a una serie di prove tradizionali di laboratorio.

Per maggiori informazioni su SKF BEAST e su come possa esservi di supporto, rivolgetevi al vostro contatto SKF abituale.


SKF sviluppa costantemente strumenti software tecnologici per i suoi ingegneri e clienti, al fine di aiutarli a ottenere soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico, commerciale e ambientale.
SKF logo