Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti toroidali a rulli CARB

Cuscinetti toroidali a rulli CARB
I CARB sono cuscinetti con una corona di lunghi rulli simmetrici, leggermente a forma di botte e profili pista a forma di toroide (fig. 1). Sono cuscinetti per la posizione libera e possono sopportare solo carichi radiali. I cuscinetti CARB sono spesso utilizzati in sostituzione di cuscinetti orientabili a rulli per la posizione libera nelle disposizioni con cuscinetti di vincolo/liberi.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Capacità di sopportare il disallineamento
    I cuscinetti CARB sono orientabili come i tipi orientabili a rulli o a sfere (fig. 2).
  • Consentono lo spostamento assiale
    I cuscinetti CARB consentono la dilatazione termica dell'albero come i tipi a rulli cilindrici o a rullini (fig. 3).
  • Ampia gamma di serie dimensionali
    I cuscinetti CARB sono disponibili nelle stesse dimensioni d'ingombro dei corrispondenti cuscinetti orientabili a rulli, orientabili a sfere, a rulli cilindrici e a rullini (fig. 4)
  • Lunga durata di esercizio
    Lo speciale profilo dei rulli consente di evitare picchi di sollecitazioni sulle estremità dei rulli (fig. 5).
  • Basso coefficiente di attrito
    I rulli auto-guidati mantengono basso il livello dell'attrito e del calore generato dallo stesso (fig. 6).
  • Maggiore resistenza all'usura
    Tutti i cuscinetti CARB sono cuscinetti SKF Explorer di nuova generazione.
  • Bassa rumorosità
    I cuscinetti CARB sono in grado di ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni, ad esempio, nelle macchine da carta e nelle ventole.

Lunga durata del sistema di cuscinetti

I cuscinetti CARB offrono vantaggi nelle disposizioni orientabili di cuscinetti (fig. 7). Con un cuscinetto CARB nella posizione libera, non si generano forze assiali interne indotte, consentendo molteplici vantaggi:
  • Carichi ridotti consentono di prolungare la durata di esercizio.
  • I cuscinetti funzionano a temperature più basse, il lubrificante dura più a lungo e si possono prolungare gli intervalli tra interventi di manutenzione. 
  • Si possono ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni.

Per saperne di più sui sistemi orientabili di cuscinetti SKF, guarda il video (4 min).

SKF self-aligning bearing arrangement

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

SKF logo