Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti
a rulli

I cuscinetti a rulli della SKF vengono prodotti in molteplici tipi, design, serie, dimensioni, varianti e materiali. In base al design, questi cuscinetti della SKF sono disponibili in quattro classi di prestazioni.
Standard SKF

I cuscinetti a rulli standard della SKF godono da sempre di ottima reputazione e vengono riconosciuti come prodotti di eccellente qualità e lunga durata operativa. Tuttavia, alcune applicazioni richiedono caratteristiche che consentano carichi più pesanti e la riduzione di attrito, produzione di calore e usura dei cuscinetti. Per tali applicazioni, la scelta ricade sui tipi della classe SKF Explorer.

SKF Explorer
I cuscinetti a rulli della classe di prestazioni SKF Explorer sono la risposta alla richiesta di requisiti di prestazione sempre più impegnativi imposti dai macchinari moderni. I tipi della classe SKF Explorer consentono prestazioni decisamente migliori grazie all'ottimizzazione della geometria interna e della finitura di tutte le superfici di contatto, alla gabbia di nuova concezione, alla combinazione di un acciaio estremamente puro e omogeneo con lo speciale trattamento termico e al maggiore livello di qualità e compattezza di rulli.
SKF E2
I cuscinetti della serie SKF E2 sono ideali per applicazioni in presenza di carichi da leggeri a normali, per le quali sono richiesti aumento dell'affidabilità e riduzione del consumo di lubrificante e di energia elettrica. I cuscinetti in questa classe di prestazioni sono caratterizzati da un momento di attrito nel cuscinetto inferiore di almeno il 30% rispetto a quelli della classe SKF Explorer delle stesse dimensioni. Questa notevole riduzione del momento di attrito è stata ottenuta grazie all'ottimizzazione della geometria interna dei cuscinetti, alla gabbia di nuova generazione e utilizzando un nuovo grasso a basso coefficiente di attrito.
SKF Super-precision
I cuscinetti SKF Super-precision si utilizzano nelle applicazioni di precisione a velocità elevata, come quelle di macchine utensili, centrifughe e macchine da stampa, in cui velocità elevate, precisione di funzionamento e lunga durata operativa costituiscono parametri critici.

Puoi trovare i prodotti che cerchi in due modi.
  • Per appellativo o dimensioni: usa il campo Ricerca prodotto qui sotto
  • Per tipo: usa il link per le Tabelle prodotto sulla sinistra

Ricerca prodotto

  • Per dimensione
    Scegli tipo/i di sotto-prodotto/i
    Dimensioni

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Per appellativo o numero di serie
SKF logo