Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti assiali a rullini

Cuscinetti assiali a rullini e ralle

I cuscinetti assiali a rullini sono dotati di una gabbia caratterizzata da stabilità di forma, in grado di guidare e trattenere efficientemente un elevato numero di rullini. I cuscinetti assiali a rullini garantiscono un elevato livello di rigidità in un ingombro assiale minimo. Nelle applicazioni in cui le superfici adiacenti possono essere utilizzate come piste, i cuscinetti assiali a rullini non occupano più spazio di una tradizionale ralla reggispinta.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Possono sopportare pesanti carichi assiali e per urto
    Gli scostamenti minimi relativi al diametro dei rulli all'interno di uno stesso gruppo permettono a tali cuscinetti di sostenere notevoli carichi assiali e per urto.
  • Prolungamento della durata di esercizio dei cuscinetti
    Per evitare picchi di sollecitazioni, le estremità dei rulli sono leggermente scaricate per modificare la linea di contatto tra piste e rulli.
SKF logo