Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Sistemi di cuscinetti

Un sistema di cuscinetti usato tipicamente per supportare un albero rotante, di norma, richiede due disposizioni di cuscinetti montate sulle estremità opposte dell'albero. In base ai requisiti, quali rigidezza o direzione del carico, la disposizione può prevedere uno o più cuscinetti (appaiati). Solitamente, i sistemi di cuscinetti hanno la funzione di supportare e vincolare l'albero, in senso radiale e assiale, rispetto ai componenti statici come gli alloggiamenti. A seconda del tipo di applicazione, dei carichi, della precisione di rotolamento richiesta e delle considerazioni di costo, i cuscinetti possono essere disposti in vari modi:
  • uno di vincolo e uno non di vincolo
  • in opposizione
  • in opposizione, flottanti
I sistemi costituiti da un solo cuscinetto che sopporta il carico radiale, quello assiale e i momenti di ribaltamento, ad es. in un giunto articolato, non sono trattati in questa sede. Per maggiori informazioni su questi sistemi di cuscinetti, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.
SKF logo