Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti orientabili a rulli

Cuscinetto orientabile a rulli design CC
I cuscinetti orientabili a rulli prevedono due corone di rulli simmetrici, una pista sferica comune nell’anello esterno e due piste in quello interno, con una determinata angolazione rispetto all’asse del cuscinetto (fig. 1). Il centro della sfera nella pista dell'anello esterno è sull'asse del cuscinetto.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Capacità di sopportare il disallineamento
    I cuscinetti orientabili a rulli sono auto-allineanti come i tipi orientabili a sfere o CARB (fig. 2).
  • Elevata capacità di carico
    I cuscinetti orientabili a rulli sono stati concepiti per sopportare pesanti carichi radiali, nonché carichi assiali in ambo le direzioni.
  • Lunga durata di esercizio
    I rulli sono prodotti secondo tolleranze dimensionali e geometriche così ristrette che sono praticamente identici in un gruppo. I rulli simmetrici si auto-regolano (fig. 3), quindi assicurano una distribuzione ottimale del carico sull'intera lunghezza dei rulli e, insieme allo speciale profilo, impediscono picchi di sollecitazioni sulle estremità dei rulli (fig. 4).
  • Basso coefficiente di attrito
    I rulli auto-guidati mantengono basso il livello dell'attrito e del calore generato dallo stesso (fig. 5). Un anello flottante guida i rulli scaricati, per consentire l'accesso alla zona di carico in posizione ottimale.
  • Robusto
    I cuscinetti orientabili a rulli di SKF sono dotati di robuste gabbie del tipo a feritoie o a pettine.

Strumento per la selezione di attrezzi e accessori per bussole di trazione

SKF logo