Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Cuscinetto assiale orientabile a rulli - taglio aperto
I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono dotati di piste progettate appositamente e rulli asimmetrici. Questi cuscinetti sono in grado di sopportare anche carichi assiali in una direzione, oltre a quelli radiali che agiscono simultaneamente. Il carico viene trasmesso tra le piste attraverso i rulli a un'inclinazione rispetto all'asse del cuscinetto, mentre la flangia guida i rulli (fig. 1).

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Elevata capacità di carico
    Il gran numero di rulli, che presentano una conformità ottimale con le piste della ralla, consente ai cuscinetti di sopportare pesanti carichi assiali e carichi radiali che agiscono simultaneamente.
  • Capacità di sopportare il disallineamento
    I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono dotati di proprietà di autoallineamento e quindi possono consentire il disallineamento (fig. 2).
  • Design scomponibile
    I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF sono scomponibili, consentendo di montare e smontare la ralla esterna separatamente dal gruppo ralla interna e rulli e gabbia. Questa caratteristica consente di agevolare anche le ispezioni di manutenzione.
  • High speed capability
    I design della gabbia e la conformità ottimale dei rulli con le piste della ralla rendono questi cuscinetti idonei per applicazioni a velocità relativamente elevate.
  • Lunga durata di esercizio
    Lo speciale profilo dei rulli consente di ridurre le sollecitazioni perimetrali nelle aree di contatto rulli/pista.
  • Basso coefficiente di attrito
    L'area di contatto estremità rulli / flangia ottimizzata permette di mantenere bassi i livelli di calore da attrito, anche a velocità elevate.
SKF logo