Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti assiali a rulli conici

Cuscinetti assiali a rulli conici a semplice effetto SKF, ralle simmetriche
I cuscinetti assiali a rulli conici di SKF sono progettati per sopportare carichi assiali elevati e di picco. I cuscinetti sono molto rigidi e richiedono poco spazio assiale.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Design scomponibile
    Le ralle interna ed esterna e i gruppi assiali rulli e gabbia dei cuscinetti assiali a rulli conici con gabbie si possono montare separatamente.
  • Basso coefficiente di attrito
    Il design delle estremità dei rulli e la finitura superficiale della flangia ottimizzati favoriscono la formazione di un film di lubrificante che consente di ridurre l'attrito. In questo modo si riduce anche il calore generato dall'attrito e l'usura della flangia.
  • Lunga durata di esercizio
    In base al design, il profilo della pista convesso o logaritmico consente di ottimizzare la distribuzione del carico sulle superfici di contatto e di ridurre i picchi di sollecitazione sulle estremità dei rulli e la sensibilità al disallineamento, rispetto al tradizionale profilo pista dritto (fig. 1).
  • Concordanza tra profili e misure dei rulli
    I rulli utilizzati per i cuscinetti assiali a rulli conici SKF sono prodotti secondo tolleranze dimensionali e geometriche così prossime da renderli praticamente identici. Ciò consente una distribuzione ottimale del carico e la riduzione dei livelli di rumorosità e vibrazioni.
SKF logo