Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti obliqui a sfere

La SKF produce cuscinetti obliqui a sfere Super-precision per diametri albero da 6 a 360 mm. Dato che i requisiti applicativi variano, questi tipi di cuscinetti sono disponibili in quattro dimensioni ISO e molteplici design. L'ampio assortimento di varianti e design consente di integrare questi cuscinetti in praticamente tutte le applicazioni delle macchine utensili, nonché in altre applicazioni in cui sono richiesti cuscinetti di precisione.

La SKF può fornire i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision con molteplici caratteristiche di design:


L'assortimento dei cuscinetti obliqui a sfere Super-precision è riportato nella tabella 1.
SKF logo