Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Cuscinetti assiali obliqui a sfere per viti a ricircolo di sfere

Le macchine utensili necessitano di viti a ricircolo di sfere in grado di posizionare in maniera rapida, efficiente e precisa un pezzo in lavorazione o un componente della macchina. Per soddisfare questi requisiti le viti a ricircolo di sfere devono essere supportate, su entrambe le estremità, da cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision della SKF. Questi cuscinetti offrono un elevato grado di rigidezza assiale, elevata capacità di carico, proprietà per alta velocità e accelerazioni rapide, nonché precisione di rotolamento molto elevata.

I cuscinetti assiali obliqui a sfere per viti a ricircolo di sfere sono particolarmente adatti per questo tipo di applicazioni, ma sono vantaggiosi anche per altre, in cui è necessario un supporto radiale e assiale sicuro, oltre a una guida assiale dell'albero di altissima precisione (fig 5).

SKF logo