Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali

I cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali Super-precision (fig. 1) vengono comunemente utilizzati per supportare tavole rotanti, teste di indicizzazione e teste multi-mandrino nei centri di lavorazione. La SKF produce questi tipi per diametri albero da 80 a 850 mm. Il loro design interno, combinato con processi di produzione a tolleranza ristretta, consente di ottenere per questi cuscinetti un'oscillazione radiale migliore della classe di tolleranza P4 e assiale quasi di questa classe.
SKF logo