Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti a rulli cilindrici

I cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision della SKF sono caratterizzati da:
  • capacità di sopportare velocità elevate
  • elevata capacità di carico radiale
  • elevata rigidezza
  • basso attrito
  • sezione trasversale ristretta
Per queste caratteristiche sono particolarmente indicati per i mandrini delle macchine utensili, in cui le disposizioni di cuscinetti devono sopportare pesanti carichi radiali, operare ad alta velocità e, al contempo, garantire un'elevata rigidezza.
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici Super-precision della SKF offrono una maggiore capacità per velocità elevate, rispetto a quelli a due corone, che sono però più adatti in presenza di carichi più pesanti.
SKF logo