Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto della SKF sono stati concepiti per vincolare l'albero assialmente in ambo le direzioni. Questi cuscinetti sono destinati al montaggio in combinazione con cuscinetti a rulli cilindrici della serie NN 30 K o N 10 K nello stesso foro di alloggiamento (fig. 1). Questa combinazione di cuscinetti semplifica la lavorazione del foro dell'alloggiamento.

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono realizzati con diametro esterno e dimensioni foro nominali uguali a quelli dei corrispondenti cuscinetti a rulli cilindrici . Tuttavia, la tolleranza per il diametro esterno delle ralle esterne, combinata con le tolleranze per il diametro foro alloggiamento e quelle geometriche consigliate per i cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision, in condizioni di carichi da normali a leggeri e carico rotante sull'anello interno (→ Accoppiamenti consigliati per alberi e alloggiamenti) consentono di ottenere un gioco radiale adeguato nel foro dell'alloggiamento. Questo gioco è sufficiente per evitare carichi radiali sul cuscinetto assiale, a patto che il suo anello esterno non sia vincolato assialmente nell'alloggiamento.

SKF logo