Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Calibri

I metodi e gli strumenti di misurazione tradizionali non sono sempre adatti per controllare le sedi coniche o misurare il diametro di inviluppo interno, od esterno, dei gruppi di rulli dei cuscinetti a rulli cilindrici nelle applicazioni di precisione. Per questa ragione, SKF ha sviluppato una gamma di calibri specificamente concepiti per eseguire misurazioni di precisione, durante il montaggio di cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico. Naturalmente, questi calibri possono essere utilizzati anche per altre applicazioni.
I calibri ad anello della serie GRA 30 e quelli per conicità della serie DMB possono essere impiegati per controllare le sedi coniche più comuni. I tipi della serie GRA si possono utilizzare solo per controllare sedi coniche per una determinata dimensione cuscinetti, mentre quelli della serie DMB sono idonei per una vasta gamma di diametri, nonché per conicità diverse dalla 1:12.
Per regolare con precisione il gioco radiale interno o precarico, durante il montaggio dei cuscinetto a rulli cilindrici con foro conico, è necessario misurare accuratamente il diametro d'inviluppo interno od esterno del(i) gruppo(i) di rulli. I calibri per gioco interno delle serie GB 30 e GB 10 e quelli della serie GB 49 della SKF consentono misurazioni semplici e precise.
Per maggiori informazioni circa gli strumenti di misurazione della SKF, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione.
SKF logo