Cuscinetti Super-precision
I requisiti di prestazione imposti ai cuscinetti dalle macchine utensili e da altre applicazioni di precisione sono di livello eccezionalmente elevato. Capacità di sopportare velocità sempre più elevate, elevato livello di precisione rotazionale, elevata rigidezza di sistema, minima produzione di calore e bassi livelli di rumorosità e vibrazioni sono solo alcuni dei requisiti richiesti.
I cuscinetti volventi per applicazioni industriali generiche possono soddisfare questi requisiti solo in parte. Ecco perché SKF produce un'ampia gamma di cuscinetti Super-precision.
I cuscinetti SKF Super-precision costituiscono per i fabbricanti di apparecchiature originali e gli utenti finali un ausilio per ottimizzare ulteriormente i parametri di performance delle proprie apparecchiature e applicazioni. I vantaggi differiscono in funzione della serie dei cuscinetti e delle applicazioni, ma comprendono elevata velocità e capacità di carico, prolungata vita utile del cuscinetto, lunghi intervalli di manutenzione e basso consumo di energia.
I cuscinetti di Super-precision sono impiegati, tipicamente, in:
- mandrini per macchine per il taglio dei metalli e la lavorazione del legno
- mandrini per altre macchine (quali macchine di equilibratura)
- laminatoi ad alta velocità
- macchine da stampa
- viti a sfere di precisione
- punte girevoli
- turbocompressori ad alta velocità
- pompe a vuoto
- auto da competizione
- girostabilizzatori per imbarcazioni
- componenti macchine per il settore dei semiconduttori
To search by product designation or dimensions, please use Product search below. Or, see the Product tables in the left column.
Product search
La gamma dei cuscinetti Super-precision
-
SKF Super-precision Bearing Lubrication Unit
Maggiore affidabilità e redditività e minore impatto ambientale con le nuove SKF Super-precision Bearing Lubrication Unit.
-
Acciaio NitroMax
Per garantire una maggiore durata operativa e ridurre i costi causati dai tempi di fermo non programmati, la SKF ha sviluppato un acciaio di altissima qualità a elevato contenuto di azoto per i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision.
-
Serie NRT
Cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali Super-precision per applicazioni che richiedono un maggiore grado di precisione e rigidezza. Per diametri albero da 80 a 850 mm.