Cookie nel sito web SKF

Utilizziamo i cookie per offrire il meglio all'utente che naviga nei nostri siti e utilizza le nostre applicazioni web. Continuando senza modificare le impostazioni del browser, acconsenti tacitamente alla ricezione di cookie. Ad ogni modo, puoi modificare le impostazioni del browser in qualsiasi momento.

Ghiere di bloccaggio di precisione

Le ghiere di bloccaggio industriali con rosetta di sicurezza non sono considerate idonee per per le applicazioni dei cuscinetti Super-precision, a causa delle tolleranze di produzione relativamente ampie per il filetto e le superfici di spallamento. La SKF ha quindi messo a punto un'intera linea di ghiere di bloccaggio di precisione realizzate secondo tolleranze molto rigide. Questi dispositivi facili da montare, che vincolano cuscinetti e altri componenti sull'albero in maniera precisa ed efficace, soddisfano i requisiti delle applicazioni per macchine utensili, dal punto di vista sia tecnico sia economico.
Le ghiere di precisione SKF sfruttano l'attrito tra i fianchi del filetto di accoppiamento dell'albero del mandrino e della ghiera di bloccaggio per mantenerli in posizione. Per ottenere il giusto attrito, SKF produce le ghiere di precisione in due design differenti:
SKF logo