Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Dimension standardsISO 7063 e norma ANSI/ABMA 18.1 (dove standardizzato)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Raggio = 500 mm
  • Other designs
    Profilo convesso avanzato per migliore distribuzione del carico, maggiore rigidezza e minore usura
Tolerances

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale, tranne:

  • Design KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • Diametro della superficie convessa di rotazione: 0/–0,05 mm
  • diametro dello stelo del perno: h7
  • Diametro del collare eccentrico: h9

Valori per la classe di tolleranza Normale: ISO 492 (tabella 1)

Valori per classi di tolleranza ISO: h7 e h9 (tabella 2)

Internal clearanceTra C2 e normale
Valori: ISO 5753-1 (tabella 3)
Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Defect frequencies
Esecuzione dei calcoli
SKF logo