Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Fori di fissaggio per i perni

Si consiglia di lavorare i fori del componente macchina adiacente che alloggia il perno o il collare eccentrico di una rotella con perno filettato secondo la classe di tolleranza H7Ⓔ.
Se non è possibile ottenere la coppia di serraggio richiesta per il dado esagonale (tabella 1) o se le rotelle con perno filettato sono soggette a carichi per urto, il perno o il collare eccentrico devono essere montati con interferenza. Lo smusso d'invito dei fori dovrebbe essere ≤ 0,5 x 45°.

Superfici di appoggio

L'anello di guida assiale compresso sullo stelo del perno deve essere supportato assialmente:
SKF logo